nové
X-EMTSC-FE MX Magnetická stahovací příchytka

Kovová stahovací příchytka se šroubovým spojením pro použití s páskovanými hřeby a magnetickými hlavněmi X-FG FE
- Materiál: Uhlíková ocel
- Základní materiály: Beton (měkký), Beton (tvrdý), Ocel
- Šířka: 17.5 mm
Vyberte možnosti
Průměr kabelu
- 13 mm
- 19 mm
- 25 mm
Velikost balení
- 100 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 4 239,00 CZK
Technické údaje
Materiál
Uhlíková ocel
Základní materiály
Beton (měkký), Beton (tvrdý), Ocel
Šířka
17.5 mm
Ochrana proti korozi
Předem galvanicky pozinkovaný, 5μm
Složení materiálu
Předem galvanicky pozinkovaný ocelový plech, Pozinkovaná vrstva 5 µm
Okolní podmínky
Sucho, interiér
Dokumenty
pdf Technický list X-EMTC-FE MX, angličtina, němčina, španělština, francouzština, italština, polština [ 1.7 MB ]
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Rychlejší instalace – v kombinaci s naší hřebíkovačkou BX osazenou magnetickou hlavní umožňuje rychlejší instalaci bez vrtání a téměř bezprašnou instalaci
- Snadnější manipulace – hřebíkovačka BX osazená magnetickou hlavní umožňuje snadnější upevňování jednou rukou a nad hlavou
- Bezpečné upevnění – příchytka je navržena tak, aby zajišťovala vysokou tuhost a pevné, bezpečné uchycení flexibilních vedení
- Udržitelnější – vyrobeno z menšího množství oceli a bez plastové podložky, což napomáhá snižovat emise CO2 ve srovnání s předchozí generací
Použití
- Upevnění kabelových vedení
- Vhodné pro použití s magnetickou hlavní X-FG FE
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání