NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Kabelový pásek ECT-S

Kabelový pásek ECT-S 140X3.5 artiklové číslo: 340167

Bílý kabelový pásek doporučený pro použití ve vnitřním prostředí

  • Aplikace: Upevnění kabelů, Připevňování elektrického vedení
  • Materiál: Standardní polyamid
  • Pro použití se stroji: DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 50 ks
  • 100 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
100
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
122,00 CZK
1,22 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Aplikace
Upevnění kabelů, Připevňování elektrického vedení
Materiál
Standardní polyamid
Pro použití se stroji
DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Základní materiály
[závislé na spotřebním materiálu]
Šířka
3.5 mm
Maximální tahové zatížení - F
0.15 kN
Teplotní odolnost
-40 - 85 °C
Teplota instalace – min.
-12 °C
Složení materiálu
PA 6.6
Povrchová úprava
Bez úpravy

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Prakticky bez silikonu a halogenů
  • Odpovídá normě RoHS
  • Navrženo pro snadné a spolehlivé použití

Použití

  • Vedení, spojování do svazků a zajišťování kabelů, trubek a hadic
  • Doporučeno k použití uvnitř budov
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
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání