Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA A VÝPADEK SLUŽEB WINDOWSOtevřeno pouze do 12:00 - 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Vysoce výkonné vroubkované kotevní nosníky pro upevnění fasádních obvodových plášťů, prvků v tunelech, instalací TZB a ve výtahových šachtách

  • Základní materiály: Beton (s trhlinami)
  • Materiál, koroze: Uhlíková ocel, žárově pozinkovaná, Nerezová ocel, A4
  • Profil nosníku: HAC-C T 29/20, HAC-C T 40/22, HAC-C T 50/30, HAC-C T 53/34

Vyberte možnosti

Materiál, koroze
  • Nerezová ocel, A4
  • Uhlíková ocel, žárově pozinkovaná
Profil nosníku
  • HAC-C T 29/20
  • HAC-C T 40/22
  • HAC-C T 50/30
  • HAC-C T 53/34
Délka
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 800 mm
  • 850 mm
  • 1050 mm
  • 1250 mm
  • 1300 mm
  • 1450 mm
  • 1550 mm
  • 1800 mm
  • 1850 mm
  • 2050 mm
  • 2250 mm
  • 2300 mm
  • 2550 mm
  • 2800 mm
  • 3050 mm
  • 6070 mm
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
Od 262,20 CZK