speciální
Kotevní šroub HAS-E-R
Kotevní šroub pro použití s chemickými patronami (nerez A4)
- Materiál, koroze: Nerezová ocel, A4
- Okolní podmínky: Exteriér, oblasti se silným průmyslovým znečištěním, Pobřežní oblasti / silnice s odmrazovací solí, Venkovní aplikace (více než 1 km od pobřeží), Venkovní aplikace (více než 1 km od pobřeží)
- Základní materiály: Beton (bez trhlin), Beton (s trhlinami)
Vyberte možnosti
Složení materiálu
- Ocel, A4 (SS 316)
Velikost kotvy
- M33
- M36
Průměr vrtáku
- 37 mm
- 40 mm
Délka kotvy
- 420 mm
- 460 mm
Typ upevnění
- Vnější závit
Velikost balení
- 2 ks
- 4 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
Od 11 502,62 CZK