Příslušenství ke kartáčování a provádění HIT-RB
Příslušenství epoxidových lepicích hmot pro kartáčování a provádění kotevních otvorů
Vyberte možnosti
Průměr vrtání
- 10 mm
 - 12 mm
 - 14 mm
 - 16 mm
 - 18 mm
 - 20 mm
 - 22 mm
 - 24 mm
 - 25 mm
 - 28 mm
 - 30 mm
 - 32 mm
 - 35 mm
 - 37 mm
 - 40 mm
 - 42 mm
 - 45 mm
 - 47 mm
 - 52 mm
 - 55 mm
 
Délka
- 145 mm
 - 300 mm
 - 362 mm
 - 700 mm
 
Velikost balení
- 1 ks
 - 6 ks
 
 Množství 
 Balení 
Celkem ks 
 1 
Cena po slevě bez DPH
 Od 135,90 CZK 
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Odolné a snadno použitelné příslušenství k usnadnění osazování kotev
 - Usnadňuje správnou instalaci kotev do betonu
 
Použití
- Pro správné kartáčování vyvrtaných otvorů s různými průměry a hloubkami osazení
 - Čištění prachu z povrchu otvoru
 
Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.
Poradenství a podpora
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.