Fasádní konzoly pro rychlou, spolehlivou a jednoduchou montáž ventilovaných fasád – redukují vznik tepelných mostů

19 produktů

Filtr
Konzola MFT-FOX VI S
Popis
Univerzální konzola pro montáž nosných konstrukcí fasády s ochranou před deštěm
Složení materiálu
Hliník EN AW-6063 T66
Izolační materiál
Polypropylén
Tloušťka izolačního materiálu
6 mm

Nové

Konzola MFT-FOX VI M


Popis
Univerzální konzola pro montáž nosných konstrukcí fasády s ochranou před deštěm
Složení materiálu
EN AW-6063 T66
Izolační materiál
Polypropylén
Tloušťka izolačního materiálu
6 mm

Nové

MFT-FOX VI L konzola


Popis
Univerzální konzola pro montáž nosných konstrukcí fasády s ochranou před deštěm
Složení materiálu
EN AW-6063 T66
Izolační materiál
Polypropylén
Tloušťka izolačního materiálu
6 mm

Nové

Konzoly MFT-VS S


Popis
Malé nerezové konzoly pro instalaci odvětrávané fasády na budovy s vysokou teplotní efektivitou a požadavky na odolnost proti ohni
Složení materiálu
Nerezová ocel, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
Šířka
50 mm
Výška
50 mm

Nové

Konzoly MFT-VS M


Popis
Střední konzoly z nerezové oceli pro instalaci odvětrávaných fasád na budovy s vysokými požadavky na tepelnou účinnost a požární odolnost
Složení materiálu
Nerezová ocel, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
Šířka
50 mm
Výška
75 mm

Nové

Konzoly MFT-VS L


Popis
Velké konzoly z nerezové oceli pro instalaci odvětrávaných fasád na budovy s vysokými požadavky na tepelnou účinnost a požární odolnost
Složení materiálu
Nerezová ocel, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
Šířka
50 mm
Výška
140 mm
Konzola MFT-FOX VT M
Popis
Střední konzola svislého systému s přerušením tepelného mostu
Složení materiálu
Polyamid, EN AW-6063 T66
Šířka
62 mm
Výška
80 mm
Konzola MFT-FOX VT L
Popis
Velká konzola svislého systému s přerušením tepelného mostu
Složení materiálu
Polyamid, EN AW-6063 T66
Šířka
62 mm
Výška
150 mm

Nové

Konzoly MFT-VSI S


Popis
Malá konzola z nerezové oceli s předmontovaným izolátorem pro instalaci odvětrávaných fasád na budovy s vysokými požadavky na tepelnou účinnost a požární bezpečnost
Složení materiálu
Nerezová ocel, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
Izolační materiál
Polypropylenový kopolymer
Tloušťka izolačního materiálu
6 mm

Nové

Konzola MFT-VSI M


Popis
Střední konzola z nerezové oceli s předmontovaným izolátorem pro instalaci odvětrávaných fasád na budovy s vysokými požadavky na tepelnou účinnost a požární bezpečnost
Složení materiálu
Nerezová ocel, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
Izolační materiál
Polypropylenový kopolymer
Tloušťka izolačního materiálu
6 mm

Nové

MFT-VSI L konzoly


Popis
Velké nerezové konzoly s předmontovaným izolátorem pro instalaci odvětrávané fasády na budovy s vysokou teplotní efektivitou a požadavky na odolnost proti ohni
Složení materiálu
Nerezová ocel, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
Izolační materiál
Polypropylenový kopolymer
Tloušťka izolačního materiálu
6 mm
Konzola MFT-FOX VTR M
Popis
Střední nerezová konzola bez izolační podložky
Složení materiálu
Nerezová ocel (DIN 1.4404, Nerezová ocel, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Šířka
50 mm
Výška
75 mm
Konzola MFT-FOX V S
Popis
Univerzální konzola pro montáž nosných konstrukcí fasády s ochranou před deštěm
Složení materiálu
EN AW-6063 T66
Šířka
46 mm
Výška
50 mm
Konzola MFT-FOX V M
Popis
Univerzální konzola pro montáž nosných konstrukcí fasády s ochranou před deštěm
Složení materiálu
EN AW-6063 T66
Šířka
46 mm
Výška
75 mm
Konzola MFT-FOX V L
Popis
Univerzální konzola pro montáž nosných konstrukcí fasády s ochranou před deštěm
Složení materiálu
EN AW-6063 T66
Šířka
46 mm
Výška
150 mm
Konzola MFT-S2S UI M
Popis
Střední konzola tvaru U s kotvením z patra do patra s izolační podložkou
Složení materiálu
EN AW-6063 T66, Polypropylen (PP)
Izolační materiál
Polypropylén
Šířka
74 mm
Konzola MFT-S2S UI L
Popis
Velká konzola tvaru U s kotvením z patra do patra s izolační podložkou
Složení materiálu
EN AW-6063 T66, Polypropylen (PP)
Izolační materiál
Polypropylén
Šířka
74 mm
Konzola MFT-S2S U M
Popis
Střední konzola tvaru U s kotvením z patra do patra bez izolační podložky
Složení materiálu
EN AW-6063 T66
Šířka
74 mm
Výška
85 mm
Konzola MFT-S2S U L
Popis
Velká konzola tvaru U s kotvením z patra do patra bez izolační podložky
Složení materiálu
EN AW-6063 T66
Šířka
74 mm
Výška
155 mm
Eurofox Facade system, MFT-MFI, MacFox

Provětrávané fasády

Produkty pro nosnou podkonstrukci lehkých provětrávaných fasád

S Hilti můžete kompletně vyřešit nosnou podkonstrukci a díky inovativnímu řešení produktů výrazně zvýšit tepelně-technické parametry fasády jako celku.

Naši inženýři navrhnou nosnou podkonstrukci dle vašich požadavků s ohledem na pohledový materiál a tepelně technické požadavky. Nosné konzoly MFT-FOX T s kompletně přerušeným tepelným mostem přináší zcela nové přístupy v tepelně izolačním návrhu provětrávaných fasád. Vysoce únosný systém S2S zajistí upevnění pohledové části provětrávané fasády i v místech, kde se můžeme kotvit pouze do stropních desek (parkovací domy, kancelářské objekty, rekonstrukce).

Systémové řešení pro omezení tepelných mostů nebo jejich kompletní vyloučení

L049554.tif

Standardní řešení

MacFOX

Hliník

Standardní systémové řešení s vysokou mírou optimalizace díky třem výškám konzol. 

U=0,286 W/m²K*

S redukovaným tepelným mostem

FOX VTR

Nerez

Díky nižší tepelné vodivosti nerezu je toto řešení vhodné pro všechny typy budov od nízkoenergetických rodinných domů až po výškové budovy s vysokými nároky na tepelně technické požadavky. 

U=0,197 W/m²K*

LCG001411_v3.tif

Bez tepelných mostů

FOX T 

Hliník + kompozit

Ideální řešení pro pasivní domy a projekty, kde má řešení bez tepelných mostů vysokou přidanou hodnotu, např. využití menší tloušťky fasády při lepších tepelných vlastnostech. 

U=0,165 W/m²K*

Máme řešení pro jakoukoliv orientaci a váhu obkladu

MFT-MFI

Svislý MacFOX

  • Standardní systém
  • Svislá montáž
  • Flexibilita kotvení (beton+zdivo, ocel, dřevo)
  • Předmontovaná podložka
  • Rychlá a jednoduchá montáž, díky klipům vše drží pospolu
  • Vysoká zatížení
  • Bezpečné a vyzkoušené řešení
  • Výpočet na základě Eurokódu, statický a tepelně technický výpočet
  • Vysoká optimalizace řešení (cena, statika, tepelná technika) díky 3 výškám konzol
LCG001318_v2.tif

Vodorovný FOX-H

  • Neřeší se pevné a kluzné body
  • Jednoduchá montáž tepelné izolace
  • Rychlá a jednoduchá montáž
  • Předmontovaná podložka a šroubek
  • Flexibilita kotvení (beton+zdivo, ocel, dřevo)
  • Vysoká zatížení
  • Bezpečné a vyzkoušené řešení
  • Výpočet na základě Eurokódu, statický a tepelně technický výpočet
  • Jedna výška konzol
  • Montáž více m2 za hodinu a tím pádem nižší náklady na m2 fasády

 

 

S2S_full_Application.tif

Kotvený po patrech S2S

  • Svislá montáž po patrech
  • Zvládne i extrémně velké zatížení
  • Až o 50% rychlejší montáž
  • Bezpečné a jisté kotvení konzol pouze z čela betonové stropní desky nebo ocelové konstrukce
  • Nezávislé na výplňovém zdivu
  • Flexibilita kotvení (beton+zdivo, ocel)
  • Bezpečné a vyzkoušené řešení
  • Výpočet na základě Eurokódu, statický a tepelně technický výpočet
  • Není potřeba dodatečná roznášecí konstrukce
  • Menší počet konzol na 1m2 (0,6 konzol oproti až 5 u standardního řešení)