Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA A VÝPADEK SLUŽEB WINDOWSOtevřeno pouze do 12:00 - 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Střední konzola z nerezové oceli s předmontovaným izolátorem pro instalaci odvětrávaných fasád na budovy s vysokými požadavky na tepelnou účinnost a požární bezpečnost

  • Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
  • Izolační materiál: Polypropylenový kopolymer
  • Tloušťka izolačního materiálu: 6 mm

Vyberte možnosti

Délka
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
Velikost balení
  • 15 ks
  • 25 ks
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
Od 5 283,00 CZK