NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Malá konzola z nerezové oceli s předmontovaným izolátorem pro instalaci odvětrávaných fasád na budovy s vysokými požadavky na tepelnou účinnost a požární bezpečnost

  • Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
  • Izolační materiál: Polypropylenový kopolymer
  • Tloušťka izolačního materiálu: 6 mm

Vyberte možnosti

Délka
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
Průměr otvoru – D
  • 6.5 mm
  • 11 mm
Velikost balení
  • 15 ks
  • 25 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 4 278,00 CZK