NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Velké konzoly z nerezové oceli pro instalaci odvětrávaných fasád na budovy s vysokými požadavky na tepelnou účinnost a požární odolnost

  • Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
  • Šířka: 50 mm
  • Výška: 140 mm

Vyberte možnosti

Délka
  • 54 mm
  • 74 mm
  • 94 mm
  • 114 mm
  • 134 mm
  • 154 mm
  • 174 mm
  • 194 mm
  • 214 mm
  • 234 mm
  • 254 mm
  • 274 mm
  • 294 mm
Velikost balení
  • 15 ks
  • 25 ks
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
Od 8 392,50 CZK