NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

Malé nerezové konzoly pro instalaci odvětrávané fasády na budovy s vysokou teplotní efektivitou a požadavky na odolnost proti ohni

  • Složení materiálu: Nerezová ocel, 1.4162 - EN 10088, S32102/S32101 - ASTM A959/UNS
  • Šířka: 50 mm
  • Výška: 50 mm

Vyberte možnosti

Délka
  • 54 mm
  • 74 mm
  • 94 mm
  • 114 mm
  • 134 mm
  • 154 mm
  • 174 mm
  • 194 mm
  • 214 mm
  • 234 mm
  • 254 mm
  • 274 mm
  • 294 mm
Průměr otvoru – D
  • 6.5 mm
  • 11 mm
Velikost balení
  • 15 ks
  • 25 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 4 005,00 CZK