- Doba nabíjení s nabíječkou C4/36-350: 35 min
- Hmotnost: 0.24 kg
- Rozměry (D x Š x V): 92 x 71 x 41 mm
B12 4.0
Nový produkt- Doba nabíjení s nabíječkou C4/36-350: 50 min
- Hmotnost: 0.35 kg
- Rozměry (D x Š x V): 93 x 75 x 44 mm
- Doba nabíjení s nabíječkou C4/36-350: 35 min
- Hmotnost: 0.37 kg
- Rozměry (D x Š x V): 103 x 81 x 51 mm
- Doba nabíjení s nabíječkou C4/36-350: 35 min
- Hmotnost: 0.59 kg
- Rozměry (D x Š x V): 103 x 81 x 69 mm
B 22/2,6
Nový produkt- Doba nabíjení s nabíječkou C4/36-350: 35 min
- Hmotnost: 0.49 kg
- Rozměry (D x Š x V): 135 x 94 x 53 mm
B22 4,0
Nový produkt- Doba nabíjení s nabíječkou C4/36-350: 41 min
- Hmotnost: 0.69 kg
- Rozměry (D x Š x V): 136 x 97 x 60 mm
B 22/5,2
Nový produkt- Doba nabíjení s nabíječkou C4/36-350: 35 min
- Hmotnost: 0.8 kg
- Rozměry (D x Š x V): 135 x 94 x 70 mm
B22 8,0
Nový produkt- Doba nabíjení s nabíječkou C4/36-350: 50 min
- Hmotnost: 1.15 kg
- Rozměry (D x Š x V): 145 x 97 x 76 mm
Akumulátor B36/2,6 36V
Nový produkt- Doba nabíjení s nabíječkou C4/36-350: 35 min
- Hmotnost: 780
- Rozměry (D x Š x V): 167 x 92 x 60 mm
- Doba nabíjení s nabíječkou C4/36-350: 24 min
- Hmotnost: 1.17 kg
- Rozměry (D x Š x V): 155 x 95 x 80 mm
- Doba nabíjení s nabíječkou C4/36-350: 42 min
- Hmotnost: 1.84 kg
- Rozměry (D x Š x V): 180 x 97 x 98 mm
B36/5.2
Nový produkt- Doba nabíjení s nabíječkou C4/36-350: 35 min
- Hmotnost: 1.35 kg
- Rozměry (D x Š x V): 167 x 92 x 81 mm
B36 9.0
Nový produkt- Doba nabíjení s nabíječkou C4/36-350: 56 min
- Hmotnost: 2.03 kg
- Rozměry (D x Š x V): 181 x 99 x 103 mm