Akumulátory, nabíječky a napájecí stanice
Akumulátory, nabíječky a přenosné napájecí stanice navržené k poskytování vyššího výkonu a delší doby provozu pro naše nářadí
21 produktů

Nuron
- Popis
- Velkokapacitní 22V Li-ion akumulátor navržený ke zvýšení výkonu a doby provozu středně těžkého a těžkého nářadí s elektrickým pohonem Nuron
- Kapacita baterie
- 9,0 Ah
- Hmotnost
- 1.33 kg
- Rozměry (D x Š x V)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- Popis
- 22V Li-ion akumulátor s nejvyšší kapacitou, vyrobený k maximalizaci doby chodu těžkého nářadí Nuron
- Kapacita baterie
- 13,5 Ah
- Hmotnost
- 1.81 kg
- Rozměry (D x Š x V)
- 157 x 87 x 99 mm

- Popis
- Přenosný, dočasný zdroj elektrické energie s vysokým výstupním výkonem a kapacitou. To umožňuje napájení i těch nejvýkonnějších elektrických strojů v náročných podmínkách.
- Hmotnost
- 20 kg
- Rozměry (D x Š x V)
- 420 x 210 x 420 mm
- Energie baterie
- 2100 Wh

Nuron
- Popis
- Kompaktní a lehký 22V li-ion akumulátor pro méně náročné práce prováděné za použití nářadí s elektrickým pohonem Nuron
- Kapacita baterie
- 2,6 Ah
- Hmotnost
- 0.55 kg
- Rozměry (D x Š x V)
- 133 x 82 x 48 mm

Nuron
- Popis
- Všestranný 22V lithium-iontový akumulátor s optimálním vyvážením hmotnosti, výkonu a výdrže k použití s akumulátorovým nářadím řady Nuron
- Kapacita baterie
- 4,0 Ah
- Hmotnost
- 0.76 kg
- Rozměry (D x Š x V)
- 155 x 87 x 53 mm

Nuron
- Popis
- 22V lithium-iontový akumulátor s delší výdrží pro akumulátorové nářadí Nuron, který nabízí delší pracovní čas a vyšší výkon
- Kapacita baterie
- 5,2 Ah
- Hmotnost
- 0.91 kg
- Rozměry (D x Š x V)
- 133 x 82 x 67 mm

Nuron
- Popis
- Kompaktní nabíječka na všechny akumulátory Hilti Nuron
- Kompatibilita s akumulátorovým systémem
- Nuron
- Výstupní výkon
- 90 W
- Výstupní proud
- 3.5 A

Nuron
- Popis
- Vysokorychlostní nabíječka pro všechny akumulátory Hilti Nuron
- Kompatibilita s akumulátorovým systémem
- Nuron
- Výstupní výkon
- 240 W
- Výstupní proud
- 9.6 A

Nuron
- Popis
- Vysokorychlostní nabíječka optimalizovaná pro vysokokapacitní akumulátory Nuron B 22-170 a B 22-255
- Kompatibilita s akumulátorovým systémem
- Nuron
- Výstupní výkon
- 450 W
- Výstupní proud
- 18 A

- Popis
- Kompaktní a mimořádně lehký 12V li-ion akumulátor
- Kapacita baterie
- 2,6 Ah
- Doba nabíjení s nabíječkou C4/12-50
- 35 min.
- Hmotnost
- 0.24 kg

- Popis
- Kompaktní, vysokokapacitní li-ion akumulátor 12 V, 5,0 Ah s modernizovanými články typu 21700, které umožňují zvládnutí více práce při jednom nabití
- Kapacita baterie
- 5,0 Ah
- Doba nabíjení s nabíječkou C4/12-50
- 50 min.
- Hmotnost
- 0.34 kg

- Popis
- Kompaktní Li-Ion akumulátor 14 V, 2,6 Ah
- Kapacita baterie
- 2,6 Ah
- Hmotnost
- 0.37 kg
- Rozměry (D x Š x V)
- 103 x 81 x 51 mm

- Popis
- Li-ion akumulátor 14 V, 5,2 Ah pro delší dobu provozu
- Kapacita baterie
- 5,2 Ah
- Hmotnost
- 0.59 kg
- Rozměry (D x Š x V)
- 103 x 81 x 69 mm

- Popis
- Kompaktní 22V 2,6Ah Li-Ion akumulátor
- Kapacita baterie
- 2,6 Ah
- Hmotnost
- 0.49 kg
- Rozměry (D x Š x V)
- 135 x 94 x 53 mm

- Popis
- Kompaktní, vysoce výkonný 22V Li-on akumulátor s 4,0 Ah
- Kapacita baterie
- 4,0 Ah
- Hmotnost
- 0.69 kg
- Rozměry (D x Š x V)
- 136 x 97 x 60 mm

- Popis
- 22 V 8,0 Ah Li-ion akumulátor pro vynikající výkon a dobu chodu
- Kapacita baterie
- 8,0 Ah
- Hmotnost
- 1.15 kg
- Rozměry (D x Š x V)
- 145 x 97 x 76 mm

- Popis
- Velmi vysoce výkonný 36V Li-on akumulátor s 5,2 Ah
- Kapacita baterie
- 5,2 Ah
- Hmotnost
- 1.35 kg
- Rozměry (D x Š x V)
- 167 x 92 x 81 mm

- Popis
- Univerzální nabíječka na všechny Li-ion akumulátory Hilti
- Kompatibilita s akumulátorovým systémem
- 22 V, 36 V
- Výstupní výkon
- 350 W
- Výstupní proud
- 9 A

- Popis
- Kompaktní nabíječka 12V Li-Ion akumulátorů Hilti
- Kompatibilita s akumulátorovým systémem
- 12 V
- Výstupní výkon
- 50 W
- Výstupní proud
- 4 A

- Popis
- Univerzální DC auto nabíječka pro všechny Li-ion akumulátory Hilti
- Kompatibilita s akumulátorovým systémem
- 14 V, 22 V, 36 V
- Výstupní výkon
- 60 W
- Výstupní proud
- 4 A

- Popis
- Univerzální nabíječka na více akumulátorů najednou pro všechny Li-ion akumulátory Hilti
- Kompatibilita s akumulátorovým systémem
- 22 V, 36 V
- Výstupní výkon
- 90 W
- Výstupní proud
- 4 A

Energie pro vaše stroje
Pokročilé Lithium-iontové akumulátory přináší více výkonu i produktivity
Začněte využívat naši akumulátorovou platformu Nuron! Akumulátory Nuron s sebou přinášejí větší výdrž a dosud nevídanou kompatibilitu - od vrtání a šroubování, až po bourání a řezání železobetonu.
Výhody 22V akumulátorů Nuron

Větší výdrž na jedno nabití
Výkon síťových, benzínových, nebo 36V strojů s váhou a ergonomií 22V platformy vám zjednodušší vaši každodenní práci.

Univerzální platforma
Všechny vaše činnosti od teď zvládnete s jednou 22V platformou. Používejte stejné akumulátory pro více než 70 strojů - od šroubováků, až po bourací kladiva.

Méně prostojů
Zabudovaná diagnostika vás upozorní na stav akumulátorů a chytré funkce vám pomohou zjednodušit správu vašeho strojového parku.

Robustní design
Kompletně izolovaná elektronika pomáhá udržovat vodu, prach a další nečistoty mimo citlivé části akumulátoru. Pro ochranu proti pádu jsou akumulátory vybaveny tlumiči nárazů a vyztuženým pláštěm.

Zbavte se síťových a benzínových strojů
Jedna akumulátorová platforma pro všechny vaše stroje
Nuron s sebou přináší větší výdrž a až dvojnásobný výkon oproti ekvivalentním 18V a 20V akumulátorovým platformám při náročných a repetitivních činnostech. Výkon narostl do takové míry, že je nyní srovnatelný s benzínovými a síťovými stroji.

Akumulátor pro každou práci
Najděte si ten správný poměr velikosti, váhy a výkonu, který potřebujete
Vyberte si ten správný akumulátor Nuron

Akumulátor B22-55
Kompaktní varianta pro případy, kdy potřebujete co nejlehčí a nejmenší řešení.

Akumulátor B22-85
Univerzální akumulátor s optimálním poměrem výkonu a váhy pro každodenní vrtání, šroubování a řezání.

Akumulátor B22-110
Všestranný zdroj pro situace, kdy chcete pracovat bez zbytečného dobíjení.

Akumulátor B22-170
Vysokokapacitní a výkonný akumulátor, se kterým dosáhnete maximální výdrže na jedno nabití.

Akumulátor B22-255
Největší akumulátor pro extrémně náročné stroje při práci na demolici, vrtání s vrtáky SDS Max, nebo řezání betonu.

Jednodušší správa strojového parku
Méně prostojů díky chytrým akumulátorům Nuron
Buďte připraveni na vše díky chytrým akumulátorům, strojům a nabíječkám Nuron.
Se zabudovanou diagnostikou vám vaše akumulátory sami řeknou, kdy je potřeba je vyměnit. Informace o využití a lokaci strojů, které Nuron poskytuje, vám zase pomohou s rozhodováním ohledně vašeho strojového parku.
Chytré služby Nuron
Méně času stráveného hledáním strojů
Chytré akumulátory, stroje a nabíječky vám pomohou dohledat ztracené vybavení díky informaci o posledním známém místě nabíjení.
Méně prostojů díky automatickým notifikacím
Využíváte službu Fleet Management? Pak budete dostávat automatické notifikace v případě, že výkon vašich Nuron akumulátorů již není optimální. Jednoduše si pak zdarma můžete objednat náhradu.
Už žádné náklady za duplicitní stroje
Nuron společně se službou pro správu majetku ON!Track vám pomůže identifikovat nevyužívané stroje, abyste je mohli znovu zapojit do práce.

Bourejte beton bez kabelu
Odolné akumulátory, které vydrží i ty nejnáročnější podmínky
Akumulátory Nuron jsou vybaveny odolným pláštěm a tlumiči nárazů a dokáží tak vydržet i hrubé zacházení na stavbě. Pro ochranu proti prachu a vlhkosti je elektronika akumátoru kompletně izolovaná.