Zjistěte, jak jsou naše ruční rozbrušovací pily, řezače betonu a drážkovací stroje navržené k rychlejšímu řezání nebo drážkování betonu, zdiva a kovů

9 produktů

Filtr

Nuron

DSH 600-22 ATC Akumulátorová rozbrušovací pila (300 mm)
Popis
Kompaktní akumulátorová pila s horní rukojetí, pro řezání do 120 mm s 300mm kotoučem do betonu, zdiva a kovu (akumulátorová platforma Nuron).
Základní materiály
Všechny druhy betonu a cihel, Všechny druhy zdiva (duté cihly, vápenec atd.), Asfalt, Ocel, Minerál
Rozměry (D x Š x V)
660 x 290 x 350 mm
Stupeň krytí
Akumulátorové nářadí IEC
               Active Torque Control (ATC) zajišťuje maximální bezpečnost. Senzory při prudkém pootočení stroje uvolní magnetickou brzdu, která okamžitě zastaví stroj. Tak nedojde k nežádoucímu otočení stroje a ohrožení obsluhy.
 Tento produkt je navržen pro vrtání za sucha nebo s vodním výplachem.

Nuron

DSH 700-22 ATC Akumulátorová rozbrušovací pila (300 mm)
Popis
Univerzální akumulátorová rozbrušovací pila se zadní rukojetí, pro řezání do 120 mm s 300mm kotoučem do betonu, zdiva a kovu (platforma baterie Nuron)
Základní materiály
Všechny druhy betonu a cihel, Všechny druhy zdiva (duté cihly, vápenec atd.), Asfalt, Ocel, Minerál
Rozměry (D x Š x V)
740 x 290 x 350 mm
Stupeň krytí
Akumulátorové nářadí IEC
               Active Torque Control (ATC) zajišťuje maximální bezpečnost. Senzory při prudkém pootočení stroje uvolní magnetickou brzdu, která okamžitě zastaví stroj. Tak nedojde k nežádoucímu otočení stroje a ohrožení obsluhy.
 Tento produkt je navržen pro vrtání za sucha nebo s vodním výplachem.
Benzínová rozbrušovací pila DSH 600-X (300 mm)
Popis
Kompaktní a lehká benzinová pila (63 cm3) s horní rukojetí a brzdou kotouče, pro hloubku řezání do betonu, zdiva a kovu až 120 mm pomocí kotoučů o průměru 300 mm
Válec motoru
63.3 cm³
Jmenovitý výkon
3.2 kW
Provoz za mokra nebo za sucha
Mokrý a suchý
 Tento produkt je navržen pro vrtání za sucha nebo s vodním výplachem.
Rozbrušovací benzínová pila DSH 700-X
Popis
Všestranná ruční benzínová pila se zdvihovým objemem 70 cm3, zadní rukojetí a automatickým sytičem – řezání do hloubky 125 mm
Válec motoru
68.7 cm³
Jmenovitý výkon
3.5 kW
Provoz za mokra nebo za sucha
Mokrý a suchý
 Tento produkt je navržen pro vrtání za sucha nebo s vodním výplachem.
Rozbrušovací benzínová pila DSH 900-X (400 mm)
Popis
Výkonná, benzínová rozbrušovací pila se snadno spustitelným motorem o zdvihovém objemu 87 cm3 a s automatickým sytičem - max. průměr kotouče 400 mm pro řezání do hloubky 150 mm
Válec motoru
87 cm³
Jmenovitý výkon
4.3 kW
Provoz za mokra nebo za sucha
Mokrý a suchý
 Tento produkt je navržen pro vrtání za sucha nebo s vodním výplachem.
Elektrický řezač DCH 300-X
Popis
Suchý i mokrý elektrický ruční diamantový řezač – řezání do hloubky 120 mm s 305mm kotoučem
Průměr kotouče
305 mm
Hloubka řezu
120 mm
Bez zatížení ot./min.
rychlostní stupeň 1: 4900 ot./min.
               Smart Power poskytuje elektronické hospodaření s energií pro udržení trvalého výkonu přístroje při různém zatížení.
 Tento produkt je navržen pro vrtání za sucha nebo s vodním výplachem.
Elektrický řezač DCH 230
Popis
Elektrický ruční diamantový řezač pro suché řezání – řezání do hloubky 85 mm s 230mm kotoučem
Průměr kotouče
230 mm
Hloubka řezu
80 mm
Bez zatížení ot./min.
rychlostní stupeň 1: 6500 ot./min.
               Smart Power poskytuje elektronické hospodaření s energií pro udržení trvalého výkonu přístroje při různém zatížení.
 Tento produkt je navržen pro vrtání za sucha.
Drážkovačka DCH 150-SL
Popis
Drážkovací stroj na vyřezávání drážek do zdí a podlah na instalaci kabelů, žlabů a potrubí v různých podkladových materiálech
Hloubka řezu
50 mm
Max. šířka řezu
50 mm
Průměr kotouče
150 mm
 Tento produkt je navržen pro vrtání za sucha.
Drážkovačka DCH 180-SL
Popis
Diamantový drážkovací stroj, řezy do hloubky 60 mm, za sucha
Hloubka řezu
60 mm
Max. šířka řezu
60 mm
Průměr kotouče
185 mm
 Tento produkt je navržen pro vrtání za sucha.