OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA20.11. v Ostravě ptevřeno pouze do 12:00Více informací
Nuron

DSH 600-22 ATC Akumulátorová rozbrušovací pila (300 mm)

Set DSH 600-22 ATC + 300/25 SPX univ A artiklové číslo: 2457768

Kompaktní akumulátorová pila s horní rukojetí pro řezání do 120 mm s 300mm kotoučem do betonu, zdiva a kovu (platforma baterie Nuron)

  • Základní materiály: Všechny druhy betonu a cihel, Všechny druhy zdiva (duté cihly, vápenec atd.), Asfalt, Ocel, Minerál
  • Rozměry (D x Š x V): 660 x 290 x 350 mm
  • Stupeň krytí: Akumulátorové nářadí IEC

Přizpůsobte si svůj set

Tělo stroje
Tělo stroje v kartónu Zahrnuje: 1x Příruba D60 set, 1x Dia kotouč 300/25 SPX univ A
Kolik sestav chcete objednat?
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
46 380,00 CZK