Nuron
DSH 700-22 ATC Akumulátorová rozbrušovací pila (300 mm)
Set DSH 700-22 ATC+ 300/25 SPX univ A artiklové číslo: 2460565
Snímek 1 z 8: L152465 (3706858)
Univerzální akumulátorová rozbrušovací pila se zadní rukojetí, pro řezání do hloubky 120 mm s 300mm kotoučem do betonu, zdiva a kovu (platforma baterie Nuron)
- Základní materiály: Všechny druhy betonu a cihel, Všechny druhy zdiva (duté cihly, vápenec atd.), Asfalt, Ocel, Minerál
- Rozměry (D x Š x V): 740 x 290 x 350 mm
- Stupeň krytí: Akumulátorové nářadí IEC
Přizpůsobte si svůj set


Tělo stroje v kartónu Zahrnuje: 1x Příruba D60 set, 1x Dia kotouč 300/25 SPX univ A
Kolik sestav chcete objednat?
Cena po slevě bez DPH
46 380,00 CZK