Příslušenství pro fasádní systémy

Příslušenství pro rychlou, spolehlivou a jednoduchou montáž fasádních systémů včetně uchycení panelů.

Příslušenství pro rychlou, spolehlivou a jednoduchou montáž fasádních systémů včetně uchycení panelů.
Adaptér MFT-S2S Adaptér pro použití s konzolami MFT-S2S UI L a MFT-S2S U L s izolátorem i bez izolátoru
Svorky MFT-CV Nerezová montážní svorka pro viditelné připevnění fasádních panelů
MFT-C Montáž kazet Spona a šroub pro montáž kazetových systémů (liniových zásobníků) k profilům spodních konstrukcí
Izolace MFT-ISO Tepelně izolační podložka k oddělení konzoly od podkladového povrchu
Závěs MFT-H 150 K Závěs pro skryté upevnění fasádního obložení pomocí samořezných kotev
Závěs MFT-H 50 T Závěs pro skryté upevnění fasádního obložení pomocí samořezných kotev
Závěs MFT-HAF 50 RL7 Závěs pro skryté upevnění fasádního obložení pomocí mechanických připevňovacích prvků při zadní montáži
Závěs MFT-H 50 RL7 Závěs pro skryté upevnění fasádního obložení pomocí mechanických připevňovacích prvků při zadní montáži
Závěs MFT-H 40 K Závěs pro skryté upevnění fasádního obložení pomocí samořezných kotev
Závěs MFT-HAF 50 RL9 Závěs pro skryté upevnění fasádního obložení pomocí mechanických připevňovacích prvků pro zadní montáž
Závěs MFT-H 50 RL9 Závěs pro skryté upevnění fasádního obložení pomocí mechanických připevňovacích prvků pro zadní montáž
Eurofox Facade system, MFT-MFI, MacFox

Provětrávané fasády

Produkty pro nosnou podkonstrukci lehkých provětrávaných fasád

S Hilti můžete kompletně vyřešit nosnou podkonstrukci a díky inovativnímu řešení produktů výrazně zvýšit tepelně-technické parametry fasády jako celku.

Naši inženýři navrhnou nosnou podkonstrukci dle vašich požadavků s ohledem na pohledový materiál a tepelně technické požadavky. Nosné konzoly MFT-FOX T s kompletně přerušeným tepelným mostem přináší zcela nové přístupy v tepelně izolačním návrhu provětrávaných fasád. Vysoce únosný systém S2S zajistí upevnění pohledové části provětrávané fasády i v místech, kde se můžeme kotvit pouze do stropních desek (parkovací domy, kancelářské objekty, rekonstrukce).

Schéma provětrávané fasády

Načítání

Systémové řešení pro omezení tepelných mostů nebo jejich kompletní vyloučení

L049554.tif

Standardní řešení

MacFOX

Hliník

Standardní systémové řešení s vysokou mírou optimalizace díky třem výškám konzol. 

U=0,286 W/m²K*

S redukovaným tepelným mostem

FOX VTR

Nerez

Díky nižší tepelné vodivosti nerezu je toto řešení vhodné pro všechny typy budov od nízkoenergetických rodinných domů až po výškové budovy s vysokými nároky na tepelně technické požadavky. 

U=0,197 W/m²K*

LCG001411_v3.tif

Bez tepelných mostů

FOX T 

Hliník + kompozit

Ideální řešení pro pasivní domy a projekty, kde má řešení bez tepelných mostů vysokou přidanou hodnotu, např. využití menší tloušťky fasády při lepších tepelných vlastnostech. 

U=0,165 W/m²K*

* porovnání součinitele prostupu tepla na reálném příkladu. Betonová stěna tl.150mm + tepelná izolace 200mm (0.034 W/m2K). Součinitel prostupu tepla stěny bez vlivu konzol Uₒ=0,1609 W/m2K. Řešená plocha 113,26m2, 1,56ks konzol pro kluzný bod/1m2 a 0,94ks konzol pro pevný bod/1m2 plochy fasády.

Máme řešení pro jakoukoliv orientaci a váhu obkladu

MFT-MFI

Svislý MacFOX

  • Standardní systém
  • Svislá montáž
  • Flexibilita kotvení (beton+zdivo, ocel, dřevo)
  • Předmontovaná podložka
  • Rychlá a jednoduchá montáž, díky klipům vše drží pospolu
  • Vysoká zatížení
  • Bezpečné a vyzkoušené řešení
  • Výpočet na základě Eurokódu, statický a tepelně technický výpočet
  • Vysoká optimalizace řešení (cena, statika, tepelná technika) díky 3 výškám konzol
LCG001318_v2.tif

Vodorovný FOX-H

  • Neřeší se pevné a kluzné body
  • Jednoduchá montáž tepelné izolace
  • Rychlá a jednoduchá montáž
  • Předmontovaná podložka a šroubek
  • Flexibilita kotvení (beton+zdivo, ocel, dřevo)
  • Vysoká zatížení
  • Bezpečné a vyzkoušené řešení
  • Výpočet na základě Eurokódu, statický a tepelně technický výpočet
  • Jedna výška konzol
  • Montáž více m2 za hodinu a tím pádem nižší náklady na m2 fasády

 

 

S2S_full_Application.tif

Kotvený po patrech S2S

  • Svislá montáž po patrech
  • Zvládne i extrémně velké zatížení
  • Až o 50% rychlejší montáž
  • Bezpečné a jisté kotvení konzol pouze z čela betonové stropní desky nebo ocelové konstrukce
  • Nezávislé na výplňovém zdivu
  • Flexibilita kotvení (beton+zdivo, ocel)
  • Bezpečné a vyzkoušené řešení
  • Výpočet na základě Eurokódu, statický a tepelně technický výpočet
  • Není potřeba dodatečná roznášecí konstrukce
  • Menší počet konzol na 1m2 (0,6 konzol oproti až 5 u standardního řešení)