Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Hilti technologie akumulátorové přímé montáže – pro vysoce jednoduché a spolehlivé upevňování závitových čepů X-BT do oceli
  • Provoz na baterii – není potřeba řešit skladování a likvidaci nábojek
  • Vsadí až 800/500/400 čepů na jedno nabití akumulátoru (v závislosti na modelu akumulátoru B22 – 5,2, 3,0 nebo 2,6 Ah)
  • Rychlé – ideální na upevňování přímo k oceli s povrchovou úpravou
  • Vhodné k použití s vysokopevnostní ocelí o min. tloušťce 8 mm (5/16") s povrchovou úpravou
Použití
  • Připevňování roštů k ocelovým konstrukcím pomocí držáků roštů X-FCM a dalších
  • Upevnění kabelových žlabů, nosníků, podpěr, lehkých elektrických zařízení (příchytek, přístrojových panelů, rozvaděčů), vybavování a mnoho dalšího
  • Připevnění k nosníkům s protipožárním nátěrem (PFP)
  • Připevnění žebrovaného plechu pomocí držáku roštů X-FCP-R

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora