Aktualizace množství
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno na. Je to z důvodu balicího nebo minimálního množství.
![]() |
Před použitím si přečtěte návod k obsluze. |
![]() |
Pokyny k používání a ostatní užitečné informace |
![]() |
Zacházení s recyklovatelnými materiály |
![]() |
Elektrické nářadí a akumulátory nevyhazujte do směsného odpadu. |
![]() |
Tato čísla odkazují na příslušný obrázek na začátku tohoto návodu. |
![]() |
Číslování udává pořadí pracovních kroků na obrázku a může se lišit od pracovních kroků v textu. |
![]() |
Čísla pozic jsou uvedená na obrázku Přehled a odkazují na čísla z legendy v části Přehled výrobku . |
![]() |
Tato značka znamená, že byste měli manipulaci s výrobkem věnovat zvláštní pozornost. |
![]() |
Všeobecné příkazové značky |
![]() |
Používejte ochranu zraku. |
![]() |
Používejte chrániče sluchu. |
![]() |
Používejte ochrannou přilbu. |
![]() |
Slovní ochranná známka Bluetooth® a logo ![]() |
![]() |
Stejnosměrný proud |
![]() |
Nářadí podporuje NFC technologii, která je kompatibilní se systémy iOS a Android. |
![]() |
Použitá typová řada lithium-iontového akumulátoru Hilti . Řiďte se pokyny v kapitole Použití v souladu s určeným účelem . |
![]() |
Akumulátor nikdy nepoužívejte jako úderové nářadí. |
![]() |
Dbejte na to, aby akumulátor nespadl. Nepoužívejte akumulátor, který byl vystavený nárazu nebo je jinak poškozený. |
![]() |
Pokud je na výrobku, byl výrobek certifikovaný touto certifikační institucí pro trh v USA a v Kanadě podle platných norem. |
Typ: |
BX 3-BT |
Generace: |
02 |
Sériové číslo: |
Výrobek je ruční akumulátorový vsazovací přístroj. Je určený k vsazování závitových čepů (X-BT) do oceli. Používejte pouze schválené závitové čepy ve spojení s vedením hřebíků, které je pro ně určené.
Vsazovací přístroj, akumulátor a závitové čepy tvoří jednu technickou jednotku. Používejte závitové čepy Hilti , které jsou vyrobené speciálně pro tento přístroj, a nabíječky a akumulátory doporučené firmou Hilti . Jen při dodržení těchto podmínek platí doporučení firmy Hilti pro upevňování a použití.Pro tento výrobek používejte pouze lithium-iontové akumulátory Hilti typové řady B 22.
Pro tyto akumulátory používejte pouze nabíječky schválené firmou Hilti . Další informace najdete v Hilti Store nebo na: www.hilti.group .
Stav |
Význam |
---|---|
Nesvítí. |
Vsazovací přístroj je vypnutý. |
LED svítí zeleně. |
Vsazovací přístroj je zapnutý a připravený k vsazování. |
LED bliká každé 3 sekundy zeleně. |
Vsazovací přístroj je v pohotovostním režimu, přitlačením nástavce se vsazovací přístroj zapne. |
LED bliká nepřetržitě zeleně. |
Vsazovací přístroj je příliš horký nebo je akumulátor slabý, viz tabulku s poruchami. |
LED bliká červeně. |
Porucha přístroje, viz tabulku s poruchami. |
LED svítí červeně. |
Porucha přístroje, viz tabulku s poruchami. |
LED bliká žlutě. |
Dejte přístroj do servisu Hilti . |
Stav |
Význam |
---|---|
Všechny čtyři LED svítí zeleně. |
Stav nabití je 75 % až 100 %. |
Tři LED svítí zeleně. |
Stav nabití je 50 % až 75 %. |
Dvě LED svítí zeleně. |
Stav nabití je 25 % až 50 %. |
Jedna LED svítí zeleně. |
Stav nabití je 10 % až 25 %. |
Jedna LED bliká zeleně. |
Stav nabití je nižší než 10 %. |
Hmotnost podle EPTA Procedure 01 včetně akumulátoru |
B 22/2.6 Li-Ion (02) |
4,0 kg |
B 22/3.0 Li-Ion (01) |
4,1 kg |
|
B 22/4.0 Li-Ion |
4,2 kg |
|
B 22/5.2 Li-Ion (01) |
4,3 kg |
|
B 22/8.0 Li-Ion |
4,6 kg |
|
Délka čepů |
31 mm |
|
Průměr závitu |
8 mm … 10 mm |
|
Dráha přítlaku |
12 mm |
|
Přítlačná síla |
50 N … 70 N |
|
Pracovní teplota (teplota prostředí) |
−15 ℃ … 50 ℃ |
|
Teplota pro použití čepů |
−10 ℃ … 50 ℃ |
|
Doporučená maximální frekvence vsazování |
650/h |
|
Jmenovité napětí |
21,6 V |
|
Frekvence |
2 400 MHz … 2 483,5 MHz |
|
Maximální vysílací výkon záření |
−11,9 dBm |
Provozní napětí akumulátoru |
21,6 V |
Okolní teplota při provozu |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Skladovací teplota |
−20 ℃ … 40 ℃ |
Teplota akumulátoru na začátku nabíjení |
−10 ℃ … 45 ℃ |
Typická hladina akustického výkonu při použití váhového filtru A, LWA (při vsazování hřebíků do oceli) |
105 dB |
Typická hladina emitovaného akustického tlaku při použití váhového filtru A, LpA (při vsazování hřebíků do oceli) |
94 dB |
Nejistota pro uvedené hladiny hluku, K |
3 dB |
Hodnota emitovaných vibrací, ah (při vsazování hřebíků do oceli) |
2,2 m/s² |
Nejistota, K |
1,5 m/s² |
Porucha |
Možná příčina |
Řešení |
---|---|---|
Pružinový prvek se nenapne; stavová kontrolka nesvítí. |
Vybitý akumulátor. |
|
Akumulátor není správně nasazený. |
||
Pružinový prvek se nenapne, stavová kontrolka bliká zeleně a bliká 1 LED ukazatele stavu nabití. |
Vybitý akumulátor. |
|
Akumulátor má příliš nízkou teplotu. |
|
|
Pružinový prvek se dodatečně nenapne, stavová kontrolka bliká zeleně a blikají 4 LED ukazatele stavu nabití. |
Příliš vysoká teplota vsazovacího přístroje. |
|
Pružinový prvek se nenapne a stavová kontrolka bliká červeně. |
Vedení hřebíků není správně nasazené. |
|
Pružinový prvek se nenapne a stavová kontrolka svítí červeně. |
Závada přístroje. |
|
Šikmo vsazený upevňovací prvek. |
Přístroj je příliš silně přitlačený pomocí rukojeti. |
|
Přístroj je přitlačený mimo osu vsazování. |
|
Pro zobrazení správných cen a obsahu vyberte příslušný účet.