Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Využití Hilti bateriové technologie přímé montáže bez potřeby nábojek nebo plynu – pro vysoce kvalitní a spolehlivější upevňování závitových čepů X-BT k oceli
  • provoz bez hnacího plynu – není potřeba řešit skladování nebo likvidaci nábojek
  • Vsadí až 800/500/400 čepů na jedno nabití akumulátoru (v závislosti na modelu akumulátoru B22 – 5,2, 3,0 nebo 2,6 Ah)
  • Závitové tyče X-BT příchytek, které nevyžadují další opravy na ochranu proti korozi na ocelovém podkladovém materiálu
  • Ideální k použití s vysokopevnostní ocelí o min. tloušťce 8 mm (5/16") s povrchovou úpravou
Použití
  • Upevnění kabelových žlabů, kabelových tras, kanálů, sloupků, elektrických zařízení s nízkým zatěžováním (jednotlivých úchytů, přístrojových panelů, rozváděčů), vybavování a mnoho dalšího
  • Připevnění závitových čepů X-BT ke konstrukci s protipožárním nátěrem (PFP)
  • Upevnění podpěr potrubí a podpěr kabelových žlabů k oceli
  • Upevňování zábradlí k oceli
  • Funkční pospojování, ochranné elektrické pospojování, signalizace terminálů, systémy na ochranu proti bleskům a uzemnění pomocí závitových čepů X-BT-ER

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora