Hilti

Vlastnosti a použití

Vlastnosti
  • Vestavěný motor pro maximální účinnost systému poskytující 100% sací výkon od samého počátku
  • Snadné připojení jednou rukou – lze připojit kdykoliv bez použití dalšího nářadí
  • Všechny funkce jsou integrované v modulu – není potřeba žádný vysavač ani dodatečná hadice
  • Prakticky bezprašné vrtání – odsátí až 97 % prachu
  • Snadno vyměnitelný filtr třídy M s robustní nádobou na prach
Použití
  • Prakticky bezprašné vrtání pomocí akumulátorových vrtacích kladiv TE 6-A36 (04) a TE 6-A22 (04)
  • Vrtání do hloubky až 100 mm

Technické údaje

Dokumenty a videa

Konzultace a podpora