Příklepový vrták metrický TE-YX (SDS Max)
Nový produkt
Ultimate
Položka #r1534
Extra prémiový SDS Max (TE-YX) příklepový vrták s celokarbidovou hlavou ve tvaru X pro vrtání do železobetonu
- Typ upínání: TE-Y (SDS Max)
- Podkladový materiál: Vyztužený beton, Beton, Zdivo, Cihla, Vápenec
- Tvar hlavy: Víceúčelová řezačka
Sdílet
Vlastnosti a použití
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Optimalizovaná karbidová hlava pro nejvyšší výkon a menší zasekávání při nárazu na výztuž
- Tepelně zpracovaná drážka poskytuje vynikající odolnost proti opotřebení a maximální robustnost, přičemž je opatřena značkou opotřebení, která umožňuje odhadování vhodnosti vrtáku pro vsazování kotev
- Užší a lehčí šroubovice pro pohodlnější vrtání a vyšší vrtací rychlost
- Plně zasazená hlava vrtáku pro maximální odolnost a delší životnost
- Vysoký vrtací výkon a menší zasekávání či váznutí na výztužích
Použití
- Příklepové vrtání do železobetonu, betonu, zdiva a dalších stavebních materiálů
- Vrtání otvorů pro všechny chemické kotvy
- Vrtání otvorů pro všechny mechanické kotvy
- Vlepování výztuží pomocí vytlačovací lepící malty Hilti
- K dispozici jsou extra dlouhé vrtáky pro práci na rekonstrukcích, např. těsnění spojů ve zdivu a betonu proti pronikání vody