Vytlačovací příslušenství HIT-SZ
Vytlač. píst. koncov. HIT-SZ 24 #2039314
Vytlačovací lepicí hmota – příslušenství pro vstřikovací aplikace
Vyberte možnosti
Průměr vrtání
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 37 mm
- 40 mm
- 42 mm
- 45 mm
- 47 mm
- 52 mm
- 55 mm
Velikost balení
- 10 ks
Množství
Balení
Celkem ks
10
Cena po slevě bez DPH
1 393,00 CZK
139,30 CZK / 1 Kus
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vstřikovací písty a pružné prodlužovací hadice pomáhají zajistit vstřikování lepidla do vyvrtaného otvoru konzistentně a bez vzduchových bublin
- Umožňuje injektáž odhadovaného objemu chemické hmoty a tím minimalizuje nežádoucí odpad
Použití
- Ke vstřikování kotevních chemikálií Hilti HIT za různých podmínek včetně hlubokých otvorů, otvorů nad hlavou a pod vodou
Poradenství a podpora
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.