Přeskočit na hlavní obsah

Kotvení světlíku

Přidal Jiří Benešalmost 4 years ago
Kotvení světlíku

Dobrý den, potřeboval bych poradit co znamená výplň mezer ETAG a výplň mezer SOFA.
Jedná se o kotvení s chemickou kotvou HIT-HY 200 HIT-V.
Pro jistotu přikládám výkres od projektanta.

Předem Děkuji

Chemická kotva,ETAG a SOFA

1 Odpověď
Přidal Vratislav Valentaalmost 4 years ago
Hilti ověřeno

Dobrý den, děkujeme za dotaz. Ve skutečnosti při realizaci vyplnění mezer mezi kotevním šroubem a kotevní deskou není rozdíl dle metod ETAG a SOFA. V principu jde o vyplnění mezery, aby např. ve smyku bylo zaručeno, že všechny kotvy zaberou stejně a lze uvažovat s distribucí zatížení do kotev. Samotné vyplnění této mezery lze udělat nap. pomocí Hilti sestav podložek, které mají kanálky pro zatečení chemické hmoty, viz. příloha. Z hlediska návrhu ETAG je původní směrnice na návrh kotev a v některých případech se zde uvažuje vyplnění mezer, např. při dynamickém zatížení. Jinak nástupcem ETAGu z hlediska předpisů na návrh kotev je norma EN 1992-4. Hilti metoda SOFA přímo navazuje na tuto normu EN1992-4 a rozšiřuje zde možnosti návrhu, např. další možnosti geometrie rozmístění kotev. Tolik pouze stručně rozdíly, případné možnosti návrhů je možné vidět v návrhovém SW PROFIS Engineering. Pěkný den. Vratislav Valenta

Sofa,etag,vyplnění mezer