Přeskočit na hlavní obsah

chemická kotva

Přidal Natálie Štefanovičováover 3 years ago
chemická kotva

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, zda lze pro kotvu použít jádrové vrtání HIT-RE 500 V3 AM (8.8) použít jádrové vrtání?
Předem děkuji za odpověď.
Štefanovičová

Chemická kotva,vrtání

1 Odpověď
Přidal Vratislav Valentaover 3 years ago
Hilti ověřeno

Dobrý den, děkujeme za dotaz. Nejdříve k lepené kotvě HIT-RE 500 V3. V současné době má tento produkt na bázi epoxidové pryskyřice již svého nástupce, a to HIT-RE 500 V4. Tento nástupce má některé parametry vylepšené a nebo minimálně shodné se svým předchůdcem, tudíž je tam kompatibilita použití nové hmoty. Ano, tento produkt umožňuje i kotvení do otvorů vrtaných jádrově (diamantovou technikou). Aby byla zajištěna návrhová únosnost stejná jako pro otvor vrtaný příklepovou vrtačkou, je třeba daný otvor zdrsnit. Navíc je také možné kotvit přímo do "hladkého" otvoru bez zdrsnění, ovšem zde mohou být jiné návrhové únosnosti a navíc je to možné jen pro netrhlinový beton. Více informací můžete nalézt v Hilti podkladech (viz. příloha) nebo v ETA posouzení. Pěkný den. Vratislav Valenta

HIT-RE 500,Otvor vrtaný jádrově