Speciální nabídka laserů

Vyberte si předkonfigurovaný set a získejte dálkoměr PD-S zdarma. Stačí zadat kód voucheru při nákupu. Nabídka je platná do 30.09.2026.

Rotační lasery s dálkoměrem zdarma

Rotační lasery

Vyberte si jakýkoli předkonfigurovaný set rotačního laseru z naší nabídky, zadejte kód Voucheru PDS4FREE a získejte laserový dálkoměr PD‑S zdarma.

Sety s PRA 91

Vyberte si předkonfigurovaný set rotačního laseru s PRA 91, zadejte kód Voucheru 2PDS4FREE a získejte 2x laserový dálkoměr PD‑S zdarma.

Multiliniové lasery s dálkoměrem zdarma

Multiliniový laser PM 30 + PMA 90

  • Multiliniový laser PM 30-MG

  • Kufr PM 30-MG ses.

  • Nástěnný a magnetický držák PMA 90

  • Laserový dálkoměr PD-S zdarma (při objednávce zadejte kód Voucheru: PDS4FREE)

Multiliniový laser PM 50 + PMA 100

  • Multiliniový laser PM 50MG-22

  • Kufr PM 50MG-22 ses.,

  • Cílová značka PRA 54 (CM/IN)

  • Nástěnný a magnetický držák PMA 100

  • Laserový dálkoměr PD-S zdarma (při objednávce zadejte kód Voucheru: PDS4FREE)

Jakou hodnotu přináší Hilti vašim projektům?

Dokončete práci rychleji a získejte více času na další úkoly

Skutečná hodnota nářadí Hilti nespočívá v jeho ceně, ale v čase, který vám každý den ušetří. Vyšší výkon a efektivita vám pomohou dokončit práci rychleji, abyste se mohli bez obav pustit do dalšího úkolu.

80 let inovací přetavených do špičkového výkonu

Naše nářadí je navrženo tak, aby obstálo i v těch nejnáročnějších podmínkách. Díky 80 letům výzkumu a inovací víme, jak vyrobit kvalitní nářadí, které podává spolehlivý výkon při každém použití.

Rychlé opravy

Víme, že se na vaše nářadí musíte spolehnout každý den. Naším cílem je opravit a doručit zpět váš stroj do tří dnů. Pokud navíc využíváte službu Hilti Fleet Management můžete požádat o náhradní stroj, aby práce pokračovala bez zbytečných prostojů a dodatečných nákladů.

2 roky nulové servisní náklady

Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu.