OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA20.11. v Ostravě ptevřeno pouze do 12:00Více informací

Sety spotřebního materiálu

Bez vrtáků, sekáčů a kotoučů se žádný stroj neobejde. Vyberte si z našich setů a vybavte své stroje kvalitním spotřebákem za skvělé ceny!
Cena 7 025 Kč bez DPH

Pro vodo-topo

  • 2x Příklepový vrták TE-CX 6/17

  • 2x Příklepový vrták TE-CX 8/17

  • 2x Příklepový vrták TE-CX 10/17

  • 25x Rozbruš. kotouč AC-D SP 125x1.0

  • 1x Sada bitů S-BSP UNI 89/3 1/2" T (17)

  • 1x Spirálový vrták HSS 1-10 (10)

  • 1x Pilový list do ocasky SPX-C 23 8 kov

  • 1x Vrták do dlaždic M14 6/35 SPX

  • 1x Vrták do dlaždic M14 8/35 SPX

  • 1x Vrták do dlaždic M14 10/35 SPX

  • 1x Vrták do dlaždic DD-M14 20/40 SPX

  • 1x Plastový kufřík HIT

Cena 6 290 Kč bez DPH

Pro oceláře

  • 1x Příklepový vrták TE-CX 8/17

  • 1x Příklepový vrták TE-CX 10/17

  • 1x Příklepový vrták TE-CX 12/17

  • 1x Spirálový vrták HSS 1-10 (10)

  • 25x Rozbruš. kotouč AC-D SPX 125x1.0

  • 25x Rozbruš. kotouč AC-D SP 125x1.0

  • 10x Brusný kotouč AG-D SPX 125x6.4

  • 1x Sada bitů S-BSP UNI 89/3 1/2" T (17)

  • 1x Plastový kufřík HIT

Cena 4 110 Kč bez DPH

Pro průmysl

  • 1x Příklepový vrták TE-CX 5/12

  • 2x Příklepový vrták TE-CX 6/17

  • 1x Příklepový vrták TE-CX 8/17

  • 1x Příklepový vrták TE-CX 10/17

  • 1x Příklepový vrták TE-CX 12/17

  • 1x Bimetalová korunka 35 mm-1 3/8“ MetalCut

  • 1x Unašeč pro korunky MetalCut se středícím vrtákem

  • 1x Set vrtáků do železa HSS Co 1-10 (19 ks)

  • 25x Rozbrušovací abrazivní kotouče AC-D SPX 125x1,0

  • 1x Set izolovaných šroubováků S-SD-S VDE

  • 1x Plastový kufřík HIT

Jakou hodnotu přináší Hilti vašim projektům?

Dokončete práci rychleji a získejte více času na další úkoly

Skutečná hodnota nářadí Hilti nespočívá v jeho ceně, ale v čase, který vám každý den ušetří. Vyšší výkon a efektivita vám pomohou dokončit práci rychleji, abyste se mohli bez obav pustit do dalšího úkolu.

80 let inovací přetavených do špičkového výkonu

Naše nářadí je navrženo tak, aby obstálo i v těch nejnáročnějších podmínkách. Díky 80 letům výzkumu a inovací víme, jak vyrobit kvalitní nářadí, které podává spolehlivý výkon při každém použití.

Rychlé opravy

Víme, že se na vaše nářadí musíte spolehnout každý den. Naším cílem je opravit a doručit zpět váš stroj do tří dnů. Pokud navíc využíváte službu Hilti Fleet Management můžete požádat o náhradní stroj, aby práce pokračovala bez zbytečných prostojů a dodatečných nákladů.

2 roky nulové servisní náklady

Opravíme vaše stroje zdarma po dobu až 2 let od data nákupu, včetně poškození v důsledku opotřebení. Žádné poplatky za díly, práci ani dopravu.