Získejte nepřetržitý výkon Hilti za výjimečnou cenu. Vyberte si z naší nabídky profi síťových úhlových brusek pro každodenní řezání a broušení.
Kompaktní úhlové brusky 125 mm
Všestranné síťové úhlové brusky pro každodenní řezání betonu, broušení kovů a dokončovací práce. Vyberte si výkon, který nejlépe odpovídá vašim potřebám a rozpočtu.
Úhlové brusky 230 mm
Výkonné úhlové brusky pro náročné řezání, broušení nebo drážkování, s rychlobrzdou kotouče pro maximální bezpečnost při práci. Porovnejte naše 230mm modely a vyberte si ideální kombinaci výkonu, bezpečnosti a ceny.
Jakou hodnotu přináší Hilti vašim projektům?

Dokončete práci rychleji a získejte více času na další úkoly
Skutečná hodnota nářadí Hilti nespočívá v jeho ceně, ale v čase, který vám každý den ušetří. Vyšší výkon a efektivita vám pomohou dokončit práci rychleji, abyste se mohli bez obav pustit do dalšího úkolu.

80 let inovací přetavených do špičkového výkonu
Naše nářadí je navrženo tak, aby obstálo i v těch nejnáročnějších podmínkách. Díky 80 letům výzkumu a inovací víme, jak vyrobit kvalitní nářadí, které podává spolehlivý výkon při každém použití.

Opravy bez starostí
Potřebují vaše stroje opravu? S Hilti je celý proces jednoduchý a transparentní. Rozsah servisních služeb se liší podle modelu. Konkrétní podmínky servisu si můžete ověřit u každého stroje.