Aktualizace množství
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Upozorňujeme, že množství bylo aktualizováno na. Je to z důvodu balicího nebo minimálního množství.
Zdivo se jako stavební materiál používá již od starověku: od akvaduktů, mostů a hradů, po průmyslové a obytné budovy.
Teprve v několika posledních letech však jsou k dispozici oficiální směrnice pro navrhování upevňovacích systémů do zdiva.
Dříve projektanti využívali doporučená zatížení převzatá z technických tabulek dodavatelů kotev, ze zkoušek základního materiálu na stavbách, inženýrský úsudek a vlastní zkušenosti.
Směrnice ETAG029 však nyní zavedla globální koncepci schvalování, lokálního zkoušení a návrhu kovových lepených kotev do zdiva, což umožňuje realizovat profesionální a osvědčené návrhy.
V Hilti jsme vyvinuli chemické kotvy do zdiva.
Naše systémy Hilti HIT-HY 270 a HY 170 vycházejí ze směrnic ETAG029 a vyhovují příslušným stavebním normám.
Náš systém lepené kotvy Hilti HIT-HY 270:
Nabízíme rovněž mechanické kotvy do zdiva, včetně:
Pokud potřebujete pomoci s návrhem, můžete využít služeb techniků Hilti – obraťte se na váš místní tým Hilti.
Můžete také využít náš software pro navrhování Hilti PROFIS Anchor:
Můžeme vám také pomoci s tahovými zkouškami na stavbě a s posouzením základních materiálů. Nabízíme školicí semináře a webináře a dáváme k dispozici technické údaje a dokumentaci.
Sdílet
Pro zobrazení správných cen a obsahu vyberte příslušný účet.