- Domů
- Technologie a inovace
- Řešení
- Mosty a viadukty
Mosty a viadukty
Řešení pro opravy, výstavbu a demolice mostů
Nabízíme přísně testovaná a spolehlivá řešení pro nové i stávající silniční a železniční mosty, od rozšíření mostních desek až po upevnění zábran proti nárazu nebo řízenou demolici. Spolupracujte s námi a získejte přístup k softwaru, nástrojům a odborné podpoře navržené tak, aby vám pomohla v každé fázi vašeho projektu stavební infrastruktury.
Návrhy kotevních řešení
Zjednodušený návrh vyhovujících upevňovacích prvků pro mostní aplikace
Využijte výhod rychlejšího navrhování spojů ocel-beton a beton-beton, které automaticky splňují příslušné předpisy a schválení pomocí našeho softwaru PROFIS Engineering.
Vedle norem EN 1992-1 pro navrhování výztuže a EN 1992-4 pro navrhování kotev pro upevnění základových patek jsou zahrnuty předpisy jako Evropská technická zpráva TR 066 pro navrhování dodatečně instalovaných smykových spojů mezi dvěma vrstvami betonu a Evropská technická zpráva TR 069 pro navrhování dodatečně instalovaných výztuží ve spojích odolávajících ohybovým momentům.
Připojení základových patek
Rychlejší a spolehlivější kotvení nárazových a protihlukových bariér a zábradlí
Požadavky na upevnění ocelových základových patek v mostních projektech se značně liší - od optimální únosnosti při dynamickém zatížení u protihlukových bariér až po rozptýlení nárazového zatížení u bariér proti nárazu.
Naše řešení upevnění základových desek zahrnují možnosti s projektovanou životností 100 let a pokrývají potřebu ochrany proti korozi v náročných podmínkách prostředí. Díky naší metodě SafeSet můžete také dosáhnout produktivnějšího a přesnějšího nastavení chemických kotev. Systém Adaptive Torque zase zajišťuje efektivní nastavení rozpěrných kotev Hilti v souladu s mezinárodními schváleními.
Betonové nástavce
Všestranné kotevní systémy pro mostní aplikace využívající dodatečně instalovanou výztuž
Dodatečně instalované výztužné pruty (PIR) se používají například při rozšíření mostovek a zpevnění mostních pilířů. Naše řešení PIR zahrnují kotevní systémy schválené organizací ETA s projektovanou životností 100 let, včetně seismické a únavové. Můžeme nabídnout i technické posudky na 120letou životnost.
Pro rychlejší, přesnější a bezpečnější instalaci PIR vám náš systém SafeSet umožní prakticky bezprašné vrtání bez nutnosti čištění otvorů a přesné vstřikování malty pomocí dávkovače lepidla HDE 500-22. Nabízíme také skenery betonu a zkoušky vytažení.
Betonové překryvy
Spolehlivý přenos smyku pomocí systémů schválených společností ETA
Modernizace mostů pro vyšší dopravní toky je nákladově efektivní alternativou k výstavbě nové infrastruktury.
Betonové překryvy jsou preferovanou metodou pro rozšíření a zpevnění mostovek a jejich uvedení do souladu s nejnovějšími technickými normami. Naše ETA certifikované systémy pro spolehlivý přenos smyku mezi mostovkami a betonovými překryvy zahrnují speciální injekční smykové spojky. Tyto systémy splňují statické, kvazistatické, seizmické a únavové požadavky.
Kabelové a potrubní podpěry
Flexibilní upevnění a modulární podpůrné systémy pro mosty
Mosty jsou vystaveny obrovskému statickému zatížení a extrémním výkyvům teplot. To představuje výzvu pro upevnění služeb, jako jsou elektrické kabely nebo odpadní potrubí. Nesprávná instalace může vést k problémům s dynamickým zatížením.
Naše modulární podpěrná řešení zahrnují komponenty odolné proti korozi a možnosti seismické ochrany. Umožňují sdružování služeb, což pomáhá šetřit náklady. Pomůžeme vám v každé fázi - od počátečního plánování a digitálního modelování stavby (BIM) přes detailní návrh a prefabrikaci až po finální podporu na stavbě.
Řízená demolice mostů
Rychlejší a přesnější demolice mostů pomocí diamantových nástrojů
Tradiční metody úplné nebo částečné demolice mostů mohou být pomalé a nákladné. Hrozí také riziko poškození okolních budov nebo staveb.
Pomocí našich diamantových nástrojů však můžete provádět demoliční práce s větší přesností, rychlostí a bezpečností. Naše diamantové stěnové pily nabízejí snadnější použití a rychlejší řezání i při práci ve výškách. S našimi diamantovými lanovými pilami můžete provádět prakticky libovolně hluboké řezy v železobetonu za sucha i za mokra.
Mosty: poznatky a výzvy
Stáhněte si zdarma náš návod pro mosty a viadukty pro:
- Přehled regulačního rámce pro dodatečně instalované upevňovací systémy
- Technické popisy klíčových typů aplikací
- Shrnutí konstrukčních zásad pro aplikace - včetně statických, seizmických a únavových, kde je to relevantní
- Navrhovaná řešení instalace v souladu se schválením
Engineering Center
Položte dotaz některému z našich odborných inženýrů, získejte přístup k technickým článkům, sledujte webové semináře nebo se zúčastněte kurzů na vyžádání v naší online komunitě inženýrů Engineering Center.
Prozkoumejte naše online technické fórumTechnická řešení
Měnící se předpisy, složité technické problémy a potíže s nalezením spolehlivých řešení. Zní vám to povědomě? Spolupracujte s námi a získejte jasné a odborné rady a přístup k řešením, která zvýší bezpečnost, přesnost, efektivitu nákladů a kvalitu projektu.
Prozkoumejte naše technická řešeníŠkolení návrhu kotev
Přístup k osobnímu školení a bezplatnému e-learningu na témata od základů kotev a výztuží až po pokročilé koncepty návrhu aplikací. Naše školení jsou vhodná pro všechny, od čerstvých absolventů až po zkušené inženýry.
Prozkoumejte školení o návrhu kotev