Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Systémy skladování a přepravy nářadí

ProKit

Modulární skladovací systém na stroje a příslušenství

Modulární systém

Zabalit

Přesouvejte své vybavení z jedné stavby na druhou rychleji s naším flexibilním úložným systémem ProKit.
Snadné použití

Naložit

Stohování a rozpojování kufrů ProKit jednou rukou navíc s víky s automatickým zámkem proti vysypání.
Zůstaňte v klidu

Vyrazit

Přidejte štítky ON!Track a sledujte vzdáleně všechny stroje a vybavení ve skladovacím systému ProKit, ať už vyrazíte kamkoliv.
Modulární systém

Zabalit

Přesouvejte své vybavení z jedné stavby na druhou rychleji s naším flexibilním úložným systémem ProKit.
Snadné použití

Naložit

Stohování a rozpojování kufrů ProKit jednou rukou navíc s víky s automatickým zámkem proti vysypání.
Zůstaňte v klidu

Vyrazit

Přidejte štítky ON!Track a sledujte vzdáleně všechny stroje a vybavení ve skladovacím systému ProKit, ať už vyrazíte kamkoliv.

    Odolná konstrukce do těžkých podmínek

    Odolnost vůči vodě a prachu

    Krytí IP65 ochrání vaše vybavení před prachem i deštěm

    Plášť odolný proti nárazu

    Odolné polymery pro náročné podmínky

    Robustní vozík

    Ušetřete pár cest k autu díky nosnosti až 113 kg

    Extra velká kola

    Pogumovaná pro lepší odolnost proti propíchnutí, teplu a vodě

    Výbava po ruce. Méně starostí.

    Modulární konstrukce pro vaše pohodlí

    Rychlejší a snadnější přesun nářadí díky naší rozšiřující se nabídce boxů a organizérů.

    Prostorově úsporný design

    Pro snadnější přepravu a skladování odejměte všechny boxy a organizéry z vozíku.

    Pracovní místo

    Připojením organizérů nebo boxů k horní části vozíku vytvoříte dočasnou pracovní plochu.

    Flexibilita

    Použijte náš organizér s 11 konfigurovatelnými přihrádkami na spojovací materiál a další příslušenství.

    Náhradní díly

    Objednejte si náhradní kola, zámky, konektory a další prvky a ušetřete čas i peníze.

    Ochraňte své vybavení s ProKit.

    Bezpečná konstrukce bez zbytečných starostí

    Vyzkoušejte ProKit a ochraňte své vybavení před poškozením, ztrátou a krádeží.

    Zacvaknout

    Pokud víko nedovřete správně, automatická západka zabrání vypadnutí předmětů a nic neztratíte.

    Zamknout

    K boxům a organizérům ProKit snadno připevníte visací nebo řetězový zámek.

    Sledovat

    Přidejte sledovací štítky ON!Track a kontrolujte své vybavení pomocí aplikace v mobilním telefonu nebo počítači.

    Pojistit

    Při začlenění ProKit do smlouvy Hilti Fleet Management získáte 80% krytí proti krádeži.

    “ProKit je navržen pro snadnější balení a transport a dostatečně odolný do těch nejtěžších stavebních podmínek”

    — Ryan Mulligan
    Produktový Manager ProKit

    Navrhněte si svoji vlastní sestavu ProKit

    Koupit ProKit
    Pořiďte si svůj ProKit