Brašna na nářadí S
artiklové číslo: 2437870
Snímek 1 z 3: L601576 (4117540)
Široká brašna na nářadí vyrobená z odolného recyklovaného polyesteru o hustotě 600 denierů, určená k ochraně a přepravě elektrického nářadí a příslušenství
- Typy: Brašny na nářadí
- Rozměry (D x Š x V): 310 x 190 x 240 mm
Zákazníci také hledali tašky, trojička nebo taška.
Vyberte možnosti
- 1 ks
Technické údaje
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Extrémně pevná – díky kvalitnímu kování, tkanině RPET o hustotě 600 denierů, která je odolná proti vodě a protržení, a zesíleným švům vydrží naše brašna na nářadí náročné podmínky na staveništi
- Udržitelnější materiály – nejméně 85 % brašny na nářadí je vyrobeno z recyklovaných plastových lahví (např. tkanina, popruhy a spodní lišty), což pomáhá snižovat dopad na životní prostředí
- Přizpůsobené spodní lišty – střední a velké brašny na nářadí jsou vybaveny novými lištami, které zvyšují stabilitu brašny a chrání její obsah před vodou a nečistotami
- Snadné přenášení – střední a velké brašny na nářadí jsou vybaveny nastavitelným polstrovaným ramenním popruhem s velkými kovovými D-kroužky pro větší pohodlí a snadnější přenášení
- Flexibilní úložný prostor a snadný přístup – vnitřní přihrádka a kapsy jsou vhodné pro více kombinací nářadí a příslušenství, zatímco externí kapsa umožňuje rychlý přístup k malému příslušenství, jako jsou kotouče, bity a další (velikost a počet kapes se liší podle typu brašny na nářadí)
Použití
- Uskladnění a přeprava stavebního vybavení, nářadí a příslušenství
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání