Zadávání oprav online je dočasně nedostupné. Kontaktujte zákaznickou linku na čísle 800 11 55 99Více informací

Univerzální kotouč do stolní pily na dřevo

Kotouč okruž.pily WU SPX 254x30 24T A(1) #2445281

Ultimátní 254mm kotouč pro stolní pily s karbidovými zuby na univerzální a rychlejší řezání dřeva, s delší životností a zvýšenou produktivitou při použití s akumulátorovými stolními pilami

  • Vlastnosti plátku: Karbidový hrot, Dlouhá životnost, Rychlý řez
  • Průměr kotouče: 254 mm
  • Počet zubů: 24
premium

Vyberte možnosti

Průměr kotouče
  • 254 mm
Počet zubů
  • 24
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
917,70 CZK
917,70 CZK
/
1 Kus