SCT 60-22 Akumulátorová stolní pila
Aku. stolní pila SCT 60-22 box artiklové číslo: 2424198 #2424198





Přenosná stolní pila s volitelným pojízdným vozíkem, pro 90mm hloubku řezu a 666mm kapacitu podélného řezu ve dřevě (platforma baterie Nuron)
- Max. hloubka řezu: 90 mm
- Průměr kotouče: 254 mm
- Podkladový materiál: Dřevo
Přizpůsobte si svůj set


Technické údaje
- Podle příslušné produktové normy (další pokyny najdete v návodu k použití)
Dokumenty
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Snadnější přeprava a nastavení – dodává se s volitelným sklopným vozíkem, pro vysoce mobilní přepravu a rychlejší nastavení
- Větší poměr hloubky řezu k velikosti – hloubka řezu 90 mm a lehké tělo nástroje (méně než 25 kg) se spojují v naší kompaktní stolní pile s nejhlubším řezem
- Systém „vše v jednom“ – veškeré příslušenství (např. tlačná páčka, ochranný kryt kotouče, štípací nůž a ochrana proti zpětnému rázu) jsou skladovány přímo v těle stroje, čímž jsou zajištěny nezbytné základní prvky pro nastavení pily a bezpečnost
- Zjednodušené pracovní postupy – obsahuje veškeré příslušenství (například blok s dorazem, úhloměr, podélný doraz) na pokrytí široké řady aplikací, jednoduše nastavte, vložte akumulátor a začněte řezat
- Na platformě baterie Nuron – akumulátorové stolní pily bez kompromisů při práci díky bateriím s delší životností a řadě služeb, které umožňují vyšší produktivitu
Použití
- Řezání střešních latí a vaznic v dřevěných konstrukcích
- Příprava desek a trámů na bednění
- Instalace nosných konstrukcí na stěny a stropy v dokončovacích pracích interiérů
- Vysoce přesné řezání prefabrikovaných dřevěných prvků
Související produkty
Služby
Fleet Management
- Měsíční poplatek za pronájem kryje veškeré nástroje, jejich servis a opravy a tak vám umožňuje absolutní kontrolu nákladů a efektivitu procesů ve firmě.
- Vysoce výkonné nářadí a nejnovější technologie zvyšují produktivitu na místě vykonávání prací.
- Pronajměte si nářadí pro účely oprav a omezíte dobu pracovních prostojů.
- Krátkodobý pronájem nářadí pro speciální použití v případě akutní potřeby šetří investiční náklady.
- Pojištění proti odcizení snižuje finanční riziko nenadálých výdajů.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání