Univerzální kotouč na dřevo do okružní pily (CPC)
Kotouč okruž.pily SCBW WU SPX 190 A (5) artiklové číslo: 2335647
Vysoce výkonný kotouč do okružní pily na řezání dřeva s karbidovými zuby, které řežou rychleji, vydrží déle a maximalizují produktivitu akumulátorových pil
- Vlastnosti plátku: Speciálně pro akumulátorové stroje, Dlouhá životnost, Technologie mimořádně tenkého řezu, Karbidový hrot
- Průměr kotouče: 190 mm
- Počet zubů: 24
ultimate
Vyberte možnosti
Průměr kotouče
- 165 mm
- 190 mm
Počet zubů
- 24
Velikost balení
- 1 ks
1 357,99 CZK /1 Kus - 5 ks
1 086,00 CZK /1 KusNejvýhodnější
Množství
Balení
Celkem ks
5
Cena po slevě bez DPH
5 430,00 CZK
1 086,00 CZK
/
1 Kus

