UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Sada spirálových vrtáků HSS G

Spirálový vrták HSS 1-13 (25) sada artiklové číslo: 304939

Prémiový zužující se vrták z vysokorychlostní oceli (HSS) pro vrtání otvorů malých průměrů do kovu, v souladu s DIN 338

  • Typ upínání: Hladký dřík
  • DIN: DIN 338
  • Podkladový materiál: Kov, Ocel, Hliník

Zákazníci také hledali HSS G, Vrták Hilti, Vrták Twist nebo Sady HSS G.

Vyberte možnosti

Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
2 441,00 CZK
2 441,00 CZK
/
1 Kus

Technické údaje

Typ upínání
Hladký dřík
DIN
DIN 338
Podkladový materiál
Kov, Ocel, Hliník

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Speciálně navržená špička s rozštěpem pro přesné středění a vylepšené navrtávání
  • Rychlejší navrtávání díky 135° úhlu špičky
  • Přesně broušené vrtáky HSS-G jsou vyrobeny podle DIN 338
  • Spirálový hrot umožňuje snadné odstranění štěpů, což vede ke snížení tepla díky optimalizovanému přístupu lubrikantu k hrotu vrtáku
  • Vysoce kvalitní ocel vrtáku M2 umožňuje vrtání přesných otvorů do měkkých i tvrdých materiálů

Použití

  • Vrtání do slitinové i neslitinové oceli, tepelně zpracované oceli, litého železa i hliníkových profilů pro každodenní práci
Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání