UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Stupňovitý vrták HSS se stopkou opatřenou 3 upínacími ploškami, umožňující rychlejší vrtání otvorů do kovu za použití vrtacího šroubováku

  • Typ upínání: Šestihran
  • Podkladový materiál: Ocel, Litina, Neželezný kov, Plast, Plexisklo
  • Aplikace: Vrtání do ocelových a kovových plechů
premium

Zákazníci také hledali stromeček.

Vyberte možnosti

Rozsah průměru
  • 4 - 20 mm
  • 6 - 39 mm
  • 8.5 - 40.5 mm
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 1 225,00 CZK

Technické údaje

Typ upínání
Šestihran
Podkladový materiál
Ocel, Litina, Neželezný kov, Plast, Plexisklo
Aplikace
Vrtání do ocelových a kovových plechů
Třída výrobků
Premium

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Rychlejší vrtání do kovu – stopka se 3 upínacími ploškami přenáší větší točivý moment z nářadí a účinněji zabraňuje prokluzování ve spojce, čímž vám pomáhá šetřit čas při vrtání každého otvoru
  • Stupňovité vrtáky s delší živostností – díly plnému jádru v provedení HSS dokážete vyvrtat a proříznout více otvorů pomocí stejného stupňovitého vrtáku
  • Bez potřeby předděrování – samostředicí dělený hrot umožňuje rychlejší a přesnější vnikání do kovů
  • Lepší hodnoty drsnosti konečného povrchu – speciálně broušená řezná hrana umožňuje vrtání a prořezávání, při kterém nevznikají prakticky žádné otřepy

Použití

  • Vytváření a zvětšování otvorů v ocelovém plechu i v dalších, neželezných kovech
  • Nejlepšího výkonu se dosáhne použitím správné rychlosti a chladicího oleje

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání