Vykružovací korunka MetalCut
Bimetalová korunka 40mm-1 9/16" MetalCut artiklové číslo: 2270754
Snímek 1 z 6: L140029 (210242)
Prémiová bimetalová vykružovací korunka pro řezání otvorů do oceli a neželezných kovů (upínač a středicí vrták se prodávají samostatně)
- Podkladový materiál: Kov, Ocel, Neželezný kov, Hliník, Nelegovaná ocel
- Pracovní režim: Vrtání
- Typ upínání: Hladký dřík
premium
Vyberte možnosti
Průměr
- 16 mm
- 17 mm
- 19 mm
- 20 mm
- 21 mm
- 22 mm
- 25 mm
- 27 mm
- 29 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 33 mm
- 35 mm
- 38 mm
- 40 mm
- 41 mm
- 44 mm
- 48 mm
- 51 mm
- 54 mm
- 57 mm
- 60 mm
- 64 mm
- 65 mm
- 67 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 73 mm
- 76 mm
- 79 mm
- 83 mm
- 86 mm
- 89 mm
- 102 mm
- 127 mm
- 152 mm
Pracovní délka
- 20 mm
Velikost balení
- 1 ks
- 8 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
486,50 CZK
486,50 CZK
/
1 Kus