UpozorněníV pátek 9. 10. jsou prodejny Hilti otevřené pouze do 14:00.Nakupujte online

Vysoce výkonné vykružovací korunky s karbidovými hroty pro řezání v sádrokartonu a zdivu (upínání a středicí vrták se prodávají samostatně)

  • Typ korunky: Univerzální vykružovací korunka
  • Podkladový materiál: Cihla, Sádrokarton, Autoklávovaný pórobeton, Dřevo
  • Pracovní režim: Vrtání
ultimate

Vyberte možnosti

Typ korunky
  • Univerzální vykružovací korunka
Průměr
  • 25 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 68 mm
  • 74 mm
  • 80 mm
  • 105 mm
Pracovní délka
  • 60 mm
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 1 636,00 CZK