PRÁVĚ V PRODEJIHeavy-duty na baterky! Nová generace aku strojů je tady.Prozkoumejte novinky

Extra prémiový vrták do dlaždic k použití s úhlovou bruskou

  • Základní materiály: Dlaždice, Přírodní kámen
  • Typ upínání: M14
  • Třída výrobků: Ultimate
ultimate

Zákazníci také hledali dlažba.

Vyberte možnosti

Průměr
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 35 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 68 mm
  • 75 mm
  • 82 mm
  • 102 mm
  • 125 mm
Velikost balení
  • 1 ks
  • 3 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 1 129,00 CZK