Záhlubník HSS-CB
Záhlubníky HSS CS M3 (D 6.3) artiklové číslo: 2074625
Záhlubník pro kuželové zahlubování a začišťování otvorů v kovu vyhovující normě DIN 335
- Typ upínání: Hladký dřík
- Průměr: 6.3 mm
- Délka: 45 mm
premium
Zákazníci také hledali HSS záhlubník.
Vyberte možnosti
Průměr
- 6.3 mm
- 8.3 mm
- 10.4 mm
- 12.4 mm
- 16.5 mm
- 20.5 mm
- 31 mm
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
299,90 CZK
299,90 CZK
/
1 Kus




