PRÁVĚ V PRODEJIHeavy-duty na baterky! Nová generace aku strojů je tady.Prozkoumejte novinky

Plochý vrták pro rychlé vrtání mělkých otvorů do dřeva

  • Typ upínání: Vnitřní šestihran 1/4"
  • Podkladový materiál: Dřevo, Dřevěné kompozity
  • Pracovní délka: 100 mm
ultimate

Vyberte možnosti

Průměr
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 26 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
  • 38 mm
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 259,90 CZK