nové
Kufr NPR PR 108 prázdn.
artiklové číslo: 2215234 #2215234


- Lisovací profil: Nepříslušné
- Rozměry (D x Š x V): 595 x 461 x 149 mm
Vyberte možnosti
Velikost balení
- 1 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti
Cena po slevě bez DPH
Došlo k chybě při načítání ceny
Prosím kontaktujte nás
Technické údaje
Lisovací profil
Nepříslušné
Rozměry (D x Š x V)
595 x 461 x 149 mm
Související produkty
Aktivátor pro lisovací kroužky NPR PR. Kompatibilní s lisovacími nástroji pro potrubí NPR 32-22/A.
Lisovací kroužky na lisované tvarovky profilu G do 75 mm. Kompatibilní s lisovacími nástroji NPR 32-22/A.
Lisovací kroužky pro profil M určené pro použití s lisovacími nástroji NPR 32.(kompatibilitu s konkrétními lisovanými potrubními systémy naleznete v technické dokumentaci)
Lisovací kroužky na lisované tvarovky profilu U do 110 mm. Kompatibilní s lisovacími nástroji NPR 32-22/A.
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání