Přeskočit na hlavní obsah
OMEZENÁ OTEVÍRACÍ DOBA PRODEJENOtevřeno pouze do 12:00 - 6.11. v Praze, 13.11. v Brně a 20.11. v Ostravě.Více informací

Ultimátní jádrová korunka pro rychlé vrtání do všech druhů dřeva – vhodná pro akumulátorové jádrové vrtačky i síťové stroje

  • Základní materiály: Dřevo
  • Způsob vrtání: Ruční i stojanové
  • Provoz za mokra nebo za sucha: Za sucha
ultimate

Vyberte možnosti

Průměr
  • 52 mm
  • 62 mm
  • 68 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 102 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
Pracovní délka
  • 320 mm
Typ upínání
  • BI (Hilti)
  • BR (1/2 in)
  • BS (1-1/4")
  • Bez upínání korunky
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
Od 4 011,00 CZK