Zadávání oprav online je dočasně nedostupné. Kontaktujte zákaznickou linku na čísle 800 11 55 99Více informací

Standardní jádrová vrtací korunka délky 430 mm na jádrové vrtání ve všech typech betonu – pro všechny stroje

  • Základní materiály: Beton
  • Způsob vrtání: Stojanový systém
  • Provoz za mokra nebo za sucha: Za mokra
standard

Vyberte možnosti

Pracovní délka
  • 430 mm
Průměr
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 62 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 87 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 127 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 172 mm
  • 202 mm
  • 225 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
Typ upínání
  • BI (Hilti)
  • BL (Hilti)
  • BS (1-1/4")
  • Bez upínání korunky
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 3 054,00 CZK