Zadávání oprav online je dočasně nedostupné. Kontaktujte zákaznickou linku na čísle 800 11 55 99Více informací

Prémiový pájitelný výměnný modul pro jádrové vrtání ve velmi abrazivním betonu – pro stroje o výkonu ≥ 2,5 kW

  • K použití s: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
  • K použití s (globální): DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
  • Základní materiály: Beton
premium

Vyberte možnosti

Průměr
  • 35 mm
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 67 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 87 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 172 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
  • 225 mm
  • 250 mm
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 3 181,00 CZK

Technické údaje

K použití s
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
K použití s (globální)
DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA, DD 500-CA
Základní materiály
Beton
Způsob vrtání
Stojanový systém
Provoz za mokra nebo za sucha
Za mokra
Laserem svařované segmenty
Ano
Výška segmentu
10 mm
Třída výrobků
Premium

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Systém výměnných modulů pro rychlou, vysoce kvalitní a úspornou renovaci korunek
  • Technologie segmentů Hilti Equidist s přesně umístěnými diamanty pro bezkonkurenční vrtací výkon
  • Stálý vysoký výkon po celou dobu životnosti vrtací korunky
  • Tento pájitelný diamantový segment je navržen do obtížných podmínek a vyniká obzvláště v abrazivním betonu s vysokým obsahem výztuže

Použití

  • Tubusy jádrových vrtacích korunek s možností připájení nových segmentů
  • Stojanové jádrové vrtání s výplachem ve velmi abrazivním betonu

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání