Zadávání oprav online je dočasně nedostupné. Kontaktujte zákaznickou linku na čísle 800 11 55 99Více informací

Tichý diamantový kotouč SP na zdivo (stolní pila)

Prémiový tichý diamantový kotouč snižuje hluk až o 50 % – navrženo pro řezání zdiva

  • Podkladový materiál: Vápenopískovcový blok, Zdivo
  • Třída výrobků: Premium
  • Kompatibilní s: Pily
premium

Zákazníci také hledali Diamantový kotoučŘezání betonuStolní pilaStolovka nebo Diakotouč.

Vyberte možnosti

Velikost vřetena
  • 25.4 mm
Velikost balení
  • 1 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
Od 9 876,00 CZK

Technické údaje

Podkladový materiál
Vápenopískovcový blok, Zdivo
Třída výrobků
Premium
Kompatibilní s
Pily
Provoz za mokra nebo za sucha
Mokrý a suchý
Výška segmentu
10 mm
Šířka segmentu
2.8 mm
Velikost vřetena
25.4 mm

Vlastnosti a použití

Vlastnosti

  • Navrženo pro vyvážení vyššího výkonu řezání a delší životnosti kotouče
  • Kompatibilní s 25.4 (1 palec) a 30 mm upínáním

Použití

  • Řezání vápenopískových tvárnic a dalších zdicích materiálů
  • Navrženo speciálně pro použití se stacionárními zednickými pilami (stolními)

Informace o schválení nebo certifikátu naleznete u jednotlivých položek.

Vyžádat si demo

Vyžádat si demo

Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.

Vyžádat si demo
Spustit živý chat

Spustit živý chat

Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.

Spustit živý chat
Požádat o zpětné zavolání

Požádat o zpětné zavolání

Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.

Požádat o zpětné zavolání