NOVINKAHeavy-duty na baterky. Nová generace aku strojů je tady!Vyzkoušejte to

SPX Diamantový kotouč na kovy a PVC

Kotouč AG 230/22-9x7/8" SPX metal/PVC artiklové číslo: 2434729

Špičkový diamantový kotouč pro dokonalé řezání kovů a PVC, s permanentním označením pro správné použití

  • Podkladový materiál: Plast, Litina
  • Třída výrobků: Ultimate
  • Kompatibilní s: Úhlové brusky, Benzínové rozbrušovací pily, Akumulátorové rozbrušovací pily
ultimate

Vyberte možnosti

Průměr kotouče
  • 125 mm
  • 230 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
Velikost vřetena
  • 22.23 mm
  • 25.4 mm
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
1 754,44 CZK
1 754,44 CZK
/
1 Kus