UpozorněníMožné prodloužení doby oprav strojůVíce informací

Příklepový vrták metrický TE-CX (SDS Plus)

Příklepový vrták TE-CX 5/22 artiklové číslo: 433787

Ultimátní SDS Plus (TE-CX) příklepový vrták se 4 karbidovými řeznými hranami pro vrtání kotevních otvorů do betonu s výztužemi

  • Typ upínání: TE-C (SDS Plus)
  • Podkladový materiál: Vyztužený beton, Beton, Cihla, Zdivo
  • Pracovní režim: Příklepové vrtání, Pouze vrtání
ultimate

Zákazníci také hledali TE-CX, vrtání, vrtání v betonu, vrták sds plus nebo čtyřbřitý vrták.

Vyberte možnosti

Průměr
  • 5 mm
  • 5.5 mm
  • 6 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 8.5 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 10.5 mm
  • 11 mm
  • 12 mm
  • 12.5 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 17 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
Pracovní délka
  • 50 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 400 mm
  • 410 mm
  • 440 mm
  • 540 mm
  • 550 mm
  • 830 mm
  • 1160 mm
  • 1180 mm
  • 1190 mm
  • 1210 mm
  • 1230 mm
Délka
  • 120 mm
  • 150 mm
  • 170 mm
  • 220 mm
  • 270 mm
  • 320 mm
  • 370 mm
  • 470 mm
  • 480 mm
  • 510 mm
  • 610 mm
  • 620 mm
  • 900 mm
  • 1230 mm
  • 1250 mm
  • 1260 mm
  • 1280 mm
  • 1300 mm
Velikost balení
  • 1 ks

    169,10 CZK /1 Kus
  • 8 ks

    160,70 CZK /1 Kus
    Nejvýhodnější
  • 16 ks
  • 32 ks
  • 50 ks
Varianty produktu
Množství
Balení
Celkem ks
1
Nevidíte ceny vaší společnosti

Přihlaste se nebo se zaregistrujte pro zobrazení cen vaší společnosti.

Cena po slevě bez DPH
169,10 CZK
169,10 CZK
/
1 Kus