Příklepový vrták metrický TE-CX (SDS Plus)
Příklepový vrták TE-CX 8/17 artiklové číslo: 409176
Snímek 1 z 8: L132473 (3284124)
Ultimátní SDS Plus (TE-CX) příklepový vrták se 4 karbidovými řeznými hranami pro vrtání kotevních otvorů do betonu s výztužemi
- Typ upínání: TE-C (SDS Plus)
- Podkladový materiál: Vyztužený beton, Beton, Cihla, Zdivo
- Pracovní režim: Příklepové vrtání, Pouze vrtání
ultimate
Zákazníci také hledali TE-CX, vrtání, vrtání v betonu, vrták sds plus nebo čtyřbřitý vrták.
Vyberte možnosti
Průměr
- 5 mm
- 5.5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
Pracovní délka
- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 400 mm
- 410 mm
- 440 mm
- 540 mm
- 550 mm
- 830 mm
- 1160 mm
- 1180 mm
- 1190 mm
- 1210 mm
- 1230 mm
Délka
- 120 mm
- 150 mm
- 170 mm
- 220 mm
- 270 mm
- 320 mm
- 370 mm
- 470 mm
- 480 mm
- 510 mm
- 610 mm
- 620 mm
- 900 mm
- 1230 mm
- 1250 mm
- 1260 mm
- 1280 mm
- 1300 mm
Velikost balení
- 1 ks
164,40 CZK /1 Kus - 8 ks
156,10 CZK /1 Kus - 16 ks
147,90 CZK /1 Kus - 32 ks
139,79 CZK /1 Kus - 50 ks
131,61 CZK /1 KusNejvýhodnější
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
164,40 CZK
164,40 CZK
/
1 Kus