Vrták do zdiva MDB
Vrták do cihlového zdiva MDB 9x120 artiklové číslo: 305056

Vrták do zdiva na vrtání otvorů zejména do cihel, sádrokartonu a lehčeného betonu
- Typ upínání: Hladký dřík
- Podkladový materiál: Zdivo, Sádrokarton, Lehčený beton
- Pracovní režim: Příklepové vrtání, Pouze vrtání
premium
Vyberte možnosti
Průměr
- 4 mm
- 5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 12 mm
Délka
- 75 mm
- 85 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 150 mm
Pracovní délka
- 40 mm
- 50 mm
- 60 mm
- 80 mm
- 90 mm
Velikost balení
- 1 ks
- 5 ks
Množství
Balení
Celkem ks
1
Cena po slevě bez DPH
375,60 CZK
375,60 CZK
/
1 Kus
Technické údaje
Typ upínání
Hladký dřík
Podkladový materiál
Zdivo, Sádrokarton, Lehčený beton
Pracovní režim
Příklepové vrtání, Pouze vrtání
Průměr
9 mm
Délka
120 mm
Třída výrobků
Premium
Vlastnosti a použití
Vlastnosti
- Vrtáky s dlouhou životností a vysokým výkonem navržené speciálně pro vrtání do různých zděných materiálů
- Ideální pro vrtání a příklepové vrtání s akumulátorovým šroubováky a vrtačkami Hilti
Použití
- Vrtání do cihel, dřeva, obkladů a dlažeb, plastů a sádrokartonů
Vyžádat si demo
Chtěli byste interaktivní ukázku tohoto produktu? Seznamte se s jedním z našich produktových expertů pro bezplatnou a praktickou ukázku.
Vyžádat si demoSpustit živý chat
Pomocí tohoto nástroje pro rychlé zasílání zpráv získáte snadný a rychlý přístup k našemu týmu zákaznického servisu. Tato služba je dostupná v pracovní době od 7:30 do 17:00.
Spustit živý chatPožádat o zpětné zavolání
Dovolte nám, abychom vám zavolali zpět a spojili vás s jedním z našich kompetentních poradců Hilti. Během pracovní doby od 8:00 do 17:00 vás budeme kontaktovat během několika minut.
Požádat o zpětné zavolání